Publikovat produkty
LAUFEN PRO S Combipack 1000 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with 2 drawers, incl. drawer organiser
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combipack 1000 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with 2 drawers, incl. drawer organiser

LAUFEN PRO S combi Washbasin with vanity unit with 2 drawers
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota861965
  • Skupina výrobkůPRO S
  • Skupina produktůPACK
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)545
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Popis Uniclass 2015Vanity units
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings