Publikovat produkty
FLORAKIDS WC seat for 822036 / 822037
LAUFEN

FLORAKIDS WC seat for 822036 / 822037

Ergo WC seat LAUFEN FLORAKIDS, Duroplast, removable, with lowering system, matching floorstanding WC pan, order no. 82203.6, 82203.7 and, wall-hung WC pan, order no. 82003.1, Special feature: ergonomic handles, splash protection and back rest, Order no. 89103.2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota891032
  • Skupina výrobkůFLORAKIDS
  • Skupina produktůSeats & covers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)52
  • Šířka (mm)361
  • Hloubka (mm)361
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
  • Klasifikace IFCObjekt