Publikovat produkty
THE NEW CLASSIC WC seat and cover, removable, with lowering system
LAUFEN

THE NEW CLASSIC WC seat and cover, removable, with lowering system

WC seat and cover, removable, with lowering system
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota891851
  • Skupina výrobkůTHE NEW CLASSIC
  • Skupina produktůSEATS & COVERS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)56
  • Šířka (mm)393
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures