Publikovat produkty
VAL WC seat and cover, removable, with lowering system
LAUFEN

VAL WC seat and cover, removable, with lowering system

WC seat and cover, removable, with lowering system
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota894281
  • Skupina výrobkůVAL
  • Skupina produktůSeats & covers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)395
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
  • Název OmniClassWater Closet Seats
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings