Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Electronic glass flush plate AW4, contactless, dual flush

Číslo položky: 895664
Výrobce: LAUFEN
Kategorie produktu: LIS Electronic glass flush plate AW4, contactless, dual flush
Skupina produktu: Installaton systems
Šířka (mm): 250
Výška (mm): 160
Hloubka (mm): 15
Datum publikování: 2021-04-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
Electronic glass flush plate AW4, contactless, dual flush

Actuator plate Design +/-,
electronic activation with touchless recognition
up to 4cm.
Adjustable hygienic rinse all 24h.
Adjustable acoustic signal when activating
the flush.
Adjustable flush volume.
Actuator buttons identifiable by light.
Button illumination activated when approached.
External power supply (to be ordered separately).
Low-noise lifting mechanism


Materiál hlavní: Glass
Sekundární materiál:
Navrženo: Switzerland
Vyrobeno: Taiwan

BIMobject kategorie: Sanita - Koupelnové Instalační Systémy
IFC klasifikace: Actuator
Číslo OmniClass: 23-27 33 00
Název OmniClass: Valve Actuators