Publikovat produkty
MODERNA R WC seat and cover slim, with lowering system, removable
LAUFEN

MODERNA R WC seat and cover slim, with lowering system, removable

WC seat and cover "slim", removable, without lowering system
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota896540
  • Skupina výrobkůMODERNA R
  • Skupina produktůSeats & covers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)55
  • Šířka (mm)485
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
  • Název OmniClassWater Closet Seats