Publikovat produkty
LAUFEN PRO WC seat
LAUFEN

LAUFEN PRO WC seat

WC seat & cover LAUFEN PRO, Duroplast hollow space fixation, removable , lowering system matching floorstanding WC pan, order no. 82295.2 and wall-hung WC pan, order no. 82095.6, 82096.5, 82096.6Order no. 89695.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota896951
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO
  • Skupina produktůSEATS & COVERS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)370
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)55
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)1.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
  • Název OmniClassWater Closet Seats