Publikovat produkty
LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side

Shower tray, rectangular, linear outlet at short side
Specifikace
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH210180
  • Skupina výrobkůLAUFEN PRO S
  • Skupina produktůShower trays
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)28
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálMramor litý
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 15
  • Název OmniClassShower Enclosure Bases