Publikovat produkty
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
    LAUFEN

    PRO S Shower tray with linear outlet on the short side

    Shower tray with linear outlet on the short side
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH212183
    • Skupina výrobkůShower trays
    • Skupina produktůPRO S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálMramor litý
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)78
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers