Publikovat produkty
LUA Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
LAUFEN

LUA Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic

Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
Specifikace
  • Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH233080
  • Skupina výrobkůLUA
  • Skupina produktůBathtubs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)440
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs