Publikovat produkty
LANI Countertop 1200, with cut-out left and right, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets
LAUFEN

LANI Countertop 1200, with cut-out left and right, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets

Countertop 1200, with cut-out left and right, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH404674
  • Skupina výrobkůLANI
  • Skupina produktůBase units and countertops
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)1185
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Washtops
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties