Publikovat produkty
ILBAGNOALESSI Mirror with illuminated frame for drawer element 1600, matches washbasins H818977/8, H818975/6, H818974
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Mirror with illuminated frame for drawer element 1600, matches washbasins H818977/8, H818975/6, H818974

Mirror with illuminated frame for drawer element 1600, matches washbasins H818977/8, H818975/6, H818974
Specifikace
  • Compatible with: H818977 Bowl washbasin, oval, incl. ceramic drain valve H818978 Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve H818975 Bowl washbasin, oval, incl. ceramic drain valve H818976 Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve H818974 Bowl washbasin L/R, incl. ceramic drain valve
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH430503
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1755
  • Šířka (mm)1660
  • Hloubka (mm)170
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings