Publikovat produkty
CLASSICS Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
LAUFEN

CLASSICS Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set

Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH510CL6-1041
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)135
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)405
Související
  • Hlavní materiálEnamel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks