Publikovat produkty
XPLORE.S Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
LAUFEN

XPLORE.S Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH515XS3-1111
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)268
Související
  • Hlavní materiálEnamel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks