Publikovat produkty
FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
    LAUFEN

    FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set

    Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH517FM3-1121
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks