Publikovat produkty
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH585IN4-1111
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)470
    • Šířka (mm)485
    • Hloubka (mm)317
    Související
    • Hlavní materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks