Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
laufen/products/6764fe6b-6b49-42bb-94bc-09f0f3a52cb9
Domov
Kategorie
Sanita
Toaleta
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Dostupné v Spojené státy
LAUFEN
Sledovat
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
H605110
Skupina výrobků
Cleanet
Skupina produktů
CLEANET MEDA
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-06-16
Číslo vydání
1
Výška (mm)
515
Šířka (mm)
370
Hloubka (mm)
540
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H605110000S002
Certifikace výrobku
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Technický popis
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H605110000S002
Související
Související
Hlavní materiál
Porcelán čínský
Vedlejší materiál
Plast
Navrženo v
Švýcarsko
Vyrobeno v
Česká republika
Čistá hmotnost (kg)
34.8
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Toaleta
Kód Uniclass 2015
SL_35_80_89
Popis Uniclass 2015
Toilets
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Číslo OmniClass
23-31 19 19
Název OmniClass
Water Closets
Podobné produkty
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Stáhnout
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Stáhnout
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Stáhnout
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Stáhnout
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Stáhnout
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Stáhnout