Publikovat produkty
CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, floorstanding, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
LAUFEN

CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, floorstanding, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light

LITE version, shower toilet, floorstanding, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH617890
  • Skupina výrobkůCleanet
  • Skupina produktůCLEANET PRO LITE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)515
  • Šířka (mm)370
  • Hloubka (mm)530
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)34.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets