Publikovat produkty
PRO X Washbasin 60cm
PRO X Washbasin 60cm
PRO X Washbasin 60cm
PRO X Washbasin 60cm
    LAUFEN

    PRO X Washbasin 60cm

    Washbasin 60cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH810863
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůPRO X
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-07-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)465
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vČeská republika
    • Čistá hmotnost (kg)16.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks