Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
laufen/products/96d93bfe-1ed8-4d0c-908c-67f9658671d3
Domov
Kategorie
Sanita
Umyvadla
PRO X Washbasin 70cm
Dostupné v Spojené státy
LAUFEN
Sledovat
PRO X Washbasin 70cm
Washbasin 70cm
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
H810865
Skupina výrobků
Washbasins
Skupina produktů
PRO X
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-07-02
Číslo vydání
1
Výška (mm)
160
Šířka (mm)
465
Hloubka (mm)
700
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8108650001041
Certifikace výrobku
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Technický popis
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8108650001041
Související
Související
Hlavní materiál
Keramika
Navrženo v
Švýcarsko
Vyrobeno v
Česká republika
Čistá hmotnost (kg)
21
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Umyvadla
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Popis Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Číslo OmniClass
23-31 13 00
Název OmniClass
Sinks
Podobné produkty
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Stáhnout
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Stáhnout
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Stáhnout
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Stáhnout
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Stáhnout
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Stáhnout