Publikovat produkty
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
    LAUFEN

    VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close

    Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH812870
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůVOLTA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-05-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)125
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)405
    Související
    • Hlavní materiálSaphirKeramik
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)9.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks