Publikovat produkty
PRO X Washbasin 60cm, COMPACT, undersurface ground
PRO X Washbasin 60cm, COMPACT, undersurface ground
PRO X Washbasin 60cm, COMPACT, undersurface ground
PRO X Washbasin 60cm, COMPACT, undersurface ground
    LAUFEN

    PRO X Washbasin 60cm, COMPACT, undersurface ground

    Washbasin 60cm, COMPACT, undersurface ground
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH817863
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůPRO X
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-07-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)15.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks