Publikovat produkty
CLEANET ALVIA Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU
LAUFEN

CLEANET ALVIA Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU

Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU
Specifikace
  • Compatible with: H9201150000001|H9201100000001
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH823160
  • Skupina výrobkůCLEANET ALVIA
  • Skupina produktůCleanet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)485
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)410
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010025
  • Název ETIMShower/toilet seat
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 15 13
  • Název OmniClassWall Mounted Tankless Toilets