Publikovat produkty
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
    LAUFEN

    PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

    Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
    Specifikace
    • Compatible with:H891862|H891863|H891864|H898965|H898966
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH823861
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůPRO X
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)430
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)33
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets