Publikovat produkty
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
LAUFEN

PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305

Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Specifikace
  • Compatible with:H82995x|H891862|H891863|H891864|H898966|H898965
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH824861
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůPRO X
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)680
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)38
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets