Publikovat produkty
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal
LAUFEN

LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal
Specifikace
  • Compatible with: H828082|H828082|H891082|H891083
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH825086
  • Skupina výrobkůLUA
  • Skupina produktůFloorstanding WCs "combipack"
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)650
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu