Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
laufen/products/8cfcd485-1ef8-4fad-8068-3d00f9094988
Domov
Kategorie
Sanita
Toaleta
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Dostupné v Spojené státy
LAUFEN
Sledovat
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Compatible with:H829951|H829952|H829953|H829955|H891601|H893952|H893955|H893957|H893959|H896950|H8989600|H898965|H898966|H896951|H891891|H89G890|H891892
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
H825962
Skupina výrobků
Toilets
Skupina produktů
LAUFEN PRO
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-05-19
Číslo vydání
1
Výška (mm)
430
Šířka (mm)
360
Hloubka (mm)
650
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8259620000001
Certifikace výrobku
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Technický popis
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8259620000001
Související
Související
Hlavní materiál
Porcelán čínský
Navrženo v
Švýcarsko
Vyrobeno v
Česká republika
Čistá hmotnost (kg)
36.5
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Toaleta
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_93_97
Popis Uniclass 2015
WC suites
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Číslo OmniClass
23-31 19 00
Název OmniClass
Toilets
Podobné produkty
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Stáhnout
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Stáhnout
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Stáhnout
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Stáhnout
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Stáhnout
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Stáhnout