Publikovat produkty
SONAR Floorstanding bidet
LAUFEN

SONAR Floorstanding bidet

Floorstanding bidet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH832341
  • Skupina výrobkůSONAR
  • Skupina produktůFS Bidet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)370
  • Hloubka (mm)540
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBidets
  • Kód UNSPSC30181502
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Popis Uniclass 2015Bidets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 23 00
  • Název OmniClassBidets