Publikovat produkty
PRO X Floorstanding bidet
PRO X Floorstanding bidet
PRO X Floorstanding bidet
PRO X Floorstanding bidet
PRO X Floorstanding bidet
    LAUFEN

    PRO X Floorstanding bidet

    Floorstanding bidet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH832861
    • Skupina výrobkůBIDETS
    • Skupina produktůPRO X
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-05-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)430
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)25.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets