Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
laufen/products/7f949c87-7575-4bf4-af8d-d6fec45ef96b
Domov
Kategorie
Sanita
Pisoáry
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Dostupné v Spojené státy
LAUFEN
Sledovat
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
H841144
Skupina výrobků
Urinals
Skupina produktů
VILA 2.0
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-06-30
Číslo vydání
1
Výška (mm)
495
Šířka (mm)
280
Hloubka (mm)
335
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8411440000001
Certifikace výrobku
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Technický popis
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8411440000001
Související
Související
Hlavní materiál
Porcelán čínský
Navrženo v
Švýcarsko
Vyrobeno v
Česká republika
Čistá hmotnost (kg)
11.5
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Pisoáry
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_93_82
Popis Uniclass 2015
Wall-hung urinals
Kód CSI MasterFormat 2014
22 42 13.16
Název CSI MasterFormat 2014
Commercial Urinals
Číslo OmniClass
23-31 21 00
Název OmniClass
Urinals
Podobné produkty
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Stáhnout
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Stáhnout
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Stáhnout
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Stáhnout
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Stáhnout
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Stáhnout