Publikovat produkty
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH841148
    • Skupina výrobkůUrinals
    • Skupina produktůVILA 2.0
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)495
    • Šířka (mm)280
    • Hloubka (mm)335
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vČeská republika
    • Čistá hmotnost (kg)11.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu