Publikovat produkty
RION Ceramic urinal divider
LAUFEN

RION Ceramic urinal divider

Ceramic urinal divider
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH847601
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůRION
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)660
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)410
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)11.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
  • Popis Uniclass 2015Urinal dividers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Číslo OmniClass23-31 25 11 15
  • Název OmniClassUrinal Partitions