Publikovat produkty
BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
LAUFEN

BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid

Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH851049
  • Skupina výrobkůSPECIAL CERAMIC PRODUCTS
  • Skupina produktůBERNINA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)450
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)425
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)18.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks