Publikovat produkty
LUA WC seat and cover, removable, with lowering system
LAUFEN

LUA WC seat and cover, removable, with lowering system

WC seat and cover, removable, with lowering system, Chrom hinges
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH891083
  • Skupina výrobkůLUA
  • Skupina produktůSeat & Cover
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)45
  • Šířka (mm)365
  • Hloubka (mm)445
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
  • Název OmniClassWater Closet Seats