Publikovat produkty
SIT Shower Toilet Seat with lateral water & Electricity connection, removable, with lowering system, incl. Remote control with turning wheel (Swiss electronic plug)
LAUFEN

SIT Shower Toilet Seat with lateral water & Electricity connection, removable, with lowering system, incl. Remote control with turning wheel (Swiss electronic plug)

Shower Toilet Seat with lateral water & Electricity connection, removable, with lowering system, incl. Remote control with turning wheel (Swiss electronic plug)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH891892
  • Skupina výrobkůShower toilet seats
  • Skupina produktůCLEANET SIT
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)390
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
  • Čistá hmotnost (kg)7.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
  • Popis Uniclass 2015Shower seats
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 17 23
  • Název OmniClassShower Seats