Publikovat produkty
Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
LAUFEN

Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout

Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, cartridge with fixed limitations
Specifikace
  • Projection 225 mm, swivel spout
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHF500930100094
  • Skupina výrobkůCitypro Liberty
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.57
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Evropa
Lichtenštejnsko
Švýcarsko