Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
laufen/products/a8b7a299-4550-49ee-8469-3ce6c7d2deb7
Domov
Kategorie
Sanita
Sprchy
Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Není k dispozici v Spojené státy
LAUFEN
Sledovat
Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Thermostatic showerstation, mounting distance 153 mm, rainshower Ø 250 mm, handshower Stella 100, 1 flexible hose and diverter
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
HF501957100000
Skupina výrobků
Citypro S
Skupina produktů
Faucets
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2024-03-01
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF501957100000
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Vedlejší materiál
Chrom
Navrženo v
Švýcarsko
Čistá hmotnost (kg)
5.1
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Sprchy
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
SL_35_80_80
Popis Uniclass 2015
Showers
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass
23-31 11 00
Název OmniClass
Faucets
Dostupnost regionu
Evropa
Lichtenštejnsko
Švýcarsko
Podobné produkty
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Stáhnout
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Stáhnout
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Stáhnout
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Stáhnout
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Stáhnout
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Stáhnout