Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
laufen/products/c1cd88c7-316c-44c7-a8bc-8d13d3d92972
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
Thermofit, Bath faucet, Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
Není k dispozici v Spojené státy
LAUFEN
Sledovat
Thermofit, Bath faucet, Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
Thermostatic bath mixer comfort, projection 170 mm, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
HF504380100094
Skupina výrobků
Thermofit
Skupina produktů
Bath faucet
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2024-03-01
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF504380100094
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Vedlejší materiál
Chrom
Navrženo v
Švýcarsko
Čistá hmotnost (kg)
3.95
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_87_09
Popis Uniclass 2015
Bath taps
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass
23-31 11 00
Název OmniClass
Faucets
Dostupnost regionu
Evropa
Lichtenštejnsko
Švýcarsko
Podobné produkty
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Stáhnout
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Stáhnout
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Stáhnout
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Stáhnout
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Stáhnout
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Stáhnout