Publikovat produkty
HF504778423000 Kartell • LAUFEN Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look
LAUFEN

HF504778423000 Kartell • LAUFEN Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look

Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, with vacuum breaker, full metal, PVD inox look
Specifikace
  • Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHF504778423000
  • Skupina výrobkůKartell • LAUFEN
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-09-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.53
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers