Publikovat produkty
Pure, Bidet faucet, Eco+, projection 121 mm, w. pop-up waste
LAUFEN

Pure, Bidet faucet, Eco+, projection 121 mm, w. pop-up waste

Bidet mixer, Eco+, projection 121 mm, with pop-up waste
Specifikace
  • Eco+, projection 121 mm, w. pop-up waste
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHF901710100000
  • Skupina výrobkůPure
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.73
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Popis Uniclass 2015Bidet taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets