Publikovat produkty
Pure, Wall-mounted spout, Projection 175 mm
LAUFEN

Pure, Wall-mounted spout, Projection 175 mm

Wall-mounted spout for bath, projection 175 mm
Specifikace
  • Projection 175 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHF901771100000
  • Skupina výrobkůPure
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.98
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets