Publikovat produkty
MEDA Freestanding bathtub
LAUFEN

MEDA Freestanding bathtub

3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)
Freestanding bathtub
Specifikace
  • Compatible with: H294103 Neck cushion, black, self-adhesive, for curved bathtub contours
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH220112
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)590
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálMramor litý
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures