Publikovat produkty
MEDA Tall cabinet 1650, 1 door, left hinged
LAUFEN

MEDA Tall cabinet 1650, 1 door, left hinged

Tall cabinet 1650, 1 door, left hinged
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH421651
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1650
  • Šířka (mm)355
  • Hloubka (mm)335
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings