Publikovat produkty
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814113
LAUFEN

MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814113

Vanity unit 600, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814113
Specifikace
  • Compatible with: H814113 Vanity washbasin 'slim', made of Marbond composite material H894240 Space-saving siphon H490951 Towel holder for furniture, 320 mm H493120 Towel holder
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH421672
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)505
  • Šířka (mm)570
  • Hloubka (mm)440
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings