Publikovat produkty
SONAR Washbasin, undersurface ground
LAUFEN

SONAR Washbasin, undersurface ground

Washbasin, undersurface ground
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH816344
  • Skupina výrobkůSONAR
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)145
  • Šířka (mm)420
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks