Publikovat produkty
CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
    LAUFEN

    CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush

    AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH820842
    • Skupina výrobkůCleanet
    • Skupina produktůCLEANET AURIA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)395
    • Šířka (mm)395
    • Hloubka (mm)630
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19
    • Název OmniClassWater Closets