Publikovat produkty
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
    LAUFEN

    PRO X Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation

    Wallhung WC 'Advanced' Compact, Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
    Specifikace
    • Compatible with:H891864|H891863|H891862|H898966|H920114
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH820863
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůPRO X
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)345
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)490
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)25
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets