Publikovat produkty
LUA Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal
LAUFEN

LUA Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH824086
  • Skupina výrobkůLUA
  • Skupina produktůFS WC Combi
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)420
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)650
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets