Publikovat produkty
LUA Shelf, made from sanitary ceramic, 600 mm
LAUFEN

LUA Shelf, made from sanitary ceramic, 600 mm

Shelf, 60 cm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH870082
  • Skupina výrobkůLUA
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-30
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)135
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom shelves
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties