Publikovat produkty
LUA WC seat and cover, removable
LAUFEN

LUA WC seat and cover, removable

WC seat and cover, removable, Chrom hinges
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH891082
  • Skupina výrobkůLUA
  • Skupina produktůSeat & Cover
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)45
  • Šířka (mm)365
  • Hloubka (mm)445
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
  • Název OmniClassWater Closet Seats